1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: Q2FM-0507-05
- Matériau: iglidur® Q2
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- d3 11 mm
- b1 5 mm
- b2 1 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Convient aux températures élevées
- Grande résistance aux charges de bord
- Grande résistance aux coups et aux chocs
- Forte résistance à la saleté et à la poussière
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
iglidur® Q2 | Longue durée de vie sous fortes charges
Les paliers lisses en iglidur® Q2 ont une capacité de charge élevée et une bonne résistance à l’abrasion en présence de charges élevées. Ils ont aussi un excellent rapport qualité-prix. Des lubrifiants solides réduisent le coefficient de frottement et contribuent à la résistance à l'usure, qui a été nettement améliorée par rapport à celle d'autres paliers lisses iglidur®, notamment pour les applications oscillantes sous fortes charges.
Domaines d'application typiques
Technique agricole
Machines de construction
Construction de machines
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Les paliers lisses en iglidur® Q2 ont une capacité de charge élevée et une bonne résistance à l’abrasion en présence de charges élevées. Ils ont aussi un excellent rapport qualité-prix. Des lubrifiants solides réduisent le coefficient de frottement et contribuent à la résistance à l'usure, qui a été nettement améliorée par rapport à celle d'autres paliers lisses iglidur®, notamment pour les applications oscillantes sous fortes charges.
Domaines d'application typiques
Technique agricole
Machines de construction
Construction de machines
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?