Câble de données dédié à la torsion chainflex® CFROBOT3

CFROBOT3.02.03.02 product image
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT3.02.03.02 video
igus-icon-lupe
1 sur 2
CFROBOT3.02.03.02 product image
CFROBOT3.02.03.02 video
  • Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure en PUR
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0,25))C

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures