- Pour les sollicitations en torsion
- Gaine extérieure en PUR
- Blindage général
- Résistance aux réfrigérants
- Résistant aux entailles
- Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
- Non propagateur de flamme
- Sans produits halogènes
- Sans silicone
- Résistance aux UV
- Sans PVC
- Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
- Code chainflex® : 6.1.3.3
Câble de commandes dédié à la torsion chainflex® CFROBOT2
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
Domaines d'applications mécaniques types
- Pour les sollicitations extrêmement élevées en torsion
- Résistance aux huiles quasiment illimitée
- Applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV
- Surtout pour les robots et les mouvements en 3D, manutention, entraînements de broche
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions de garantie
Plus d'informations : garantie chainflex®
* Nombre de cycles plus élevé possible. Veuillez demander un calcul individuel.
Plus d'informations : garantie chainflex®
Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperature, | v maxi [°/s] | a maxi [°/s²] | Torsion maxi | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] |
de/à [°C] | en torsion | en torsion | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
Certificats et normes