Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF886, monoconducteur/monoconducteur pour broche

  • Sollicitation: Pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure: PVC
  • Blindage général
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux huiles: Non résistant aux huiles
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

Description de produit
Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF886, monoconducteur/monoconducteur pour broche
 
Domaines d'applications types
  • Pour sollicitations flexibles
  • Sans présence d'huiles
  • Surtout pour les applications à l'intérieur
  • Convient tout particulièrement aux courses en autoportance jusqu'à 10 m
  • Travail du bois et de la pierre, secteur de l'emballage, alimentations, manutention, dispositifs de réglage

Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles*   1 million3 million5 million
Température,v maxi [m/s]a maxiCourseR mini [facteur x d]R mini [facteur x d]R mini [facteur x d]
de/à [°C]en autoportance[m/s2][m]   
+5 / +15   17,518,519,5
+15 / +60320≤ 10151617
+60 / +70   17,518,519,5
* Un nombre plus élevé de cycles est possible. Demandez un calcul personnalisé pour votre application.
Certifications et normes
Non propagateur de flamme
Conforme à 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) EAC
Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
Certifié selon no C-DE. PB49.B.00450 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) CE
Selon 2014/35/UE UL/CSA AWM
Style 10107, 600V, 80°C
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24