Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.
| Cycles* | 1 millions | 3 millions | 5 millions |
|---|---|---|---|
| Température, | R mini | R mini | R mini |
| de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
| -20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| -10 / +70 | 15 | 16 | 17 |
| +70 / +80 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24