- Pour sollicitations moyennes
- Gaine extérieure en PUR
- Blindage général
- Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
- Résistant aux entailles
- Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
- Non propagateur de flamme
- Sans produits halogènes
- Sans silicone
- Sans PVC
- Résistance aux UV
- Code chainflex® : 4.4.3.1
Câble de données chainflex® CF240.PUR
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
Domaines d'applications mécaniques types
- Pour sollicitations moyennes
- Résistance aux huiles quasiment illimitée
- Applications à l'intérieur et à l'extérieur avec ensoleillement moyen
- Courses en autoportance, applications glissantes jusqu'à 50 m
- Machines d'usinage et machines-outils, transstockeurs, secteur de l'emballage, manutention rapide, secteur du froid
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions de garantie
Plus d'informations : garantie chainflex®
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Plus d'informations : garantie chainflex®
Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperature, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
de/à [°C] | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | |||
-25 / -15 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
-15 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+70 / +80 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
Certificats et normes