iglidur® A200, palier cylindrique avec collerette, pouce - A200FI

Conformité aux exigences du FDA pour les faibles vitesses

iglidur® A200, palier cylindrique avec collerette, pouce - A200FI
iglidur® A200, palier cylindrique avec collerette, pouce - A200FI drawing
1 sur 2
iglidur® A200, palier cylindrique avec collerette, pouce - A200FI
iglidur® A200, palier cylindrique avec collerette, pouce - A200FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: AFI-0204-04
  • Matériau: iglidur® A200
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.36 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.047 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Grande résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Conformité au règlement CE 10/2011

iglidur® A200 | conforme aux exigences du FDA pour les faibles vitesses
Les paliers lisses en iglidur® A200 conviennent à une utilisation en contact direct avec des produits alimentaires. Ils constituent donc la solution idéale pour les paliers de machines destinées à l’industrie alimentaire, à la construction d’appareils médicaux, au petit électroménager, etc. Comme il a fallu renoncer à l’ajout de lubrifiants solides au profit de la compatibilité alimentaire, l’alliage thermoplastique de iglidur® A200 est particulièrement adapté à la résistance à l’abrasion. L'iglidur A200 se distingue aussi par sa bonne canalisation de la saleté et par un mouvement fluide.


Domaines d’application type

Industrie agroalimentaire

On trouvera ici d’autres possibilités d’utilisation :
Solutions pour les secteurs industriels

 

Dans quel cas le choisir ?
  • Pour un contact direct avec des produits alimentaires
  • Si le niveau sonore en service doit être faible
  • Si la saleté doit être canalisée
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des palier lisse iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures