Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série 2650AG Classic - demi-gaine, ouverture dans le rayon interne
Sur cette version, des éléments de glissement spéciaux en polymères sont placés sur le côté des maillons tous les 1 à 2 m Leur fonction est semblable à celle des dérives latérales sur les voiliers. Certaines de ces dérives sont conçues de manière à pivoter vers le haut au contact de la terre ferme et à permettre au mouvement de se poursuivre. Sur la chaîne porte-câbles AUTO-GLIDE, les éléments de glissement montent et descendent en fonction de leur position sur le brin inférieur ou supérieur. Ils assurent un guidage latéral précis et un glissement régulier de la chaîne.
Ils sont montés tous les 20 maillons en partant du point fixede la chaîne porte-câbles.
Point d'alimentation = fin de la course
Longueur de chaîne = S + K
Nombre d'éléments de glissement
= (longueur de la chaîne [m] - 4 m)/1,12 m
Attention : A la largeur extérieure de la chaîne viennent s'ajouter encore 31 mm pour la largeur des deux éléments de glissement !