Changer de langue :
Aujourd'hui, de nombreuses pharmacies ne vont plus chercher les médicaments dans les tiroirs, mais misent sur un entrepôt automatisé. Derrière ce système se cache toujours un système de stockage et de préparation de commandes automatisé - et souvent un système de la société CareFusion | Rowa. En effet, l'entreprise basée dans l'Eifel est pionnière dans le domaine de l'automatisation des pharmacies depuis 1996 et s'est imposée sur le marché. Sur les préhenseurs très mobiles, les câbles chainflex et les chaînes d'énergie d'igus assurent une alimentation fiable en énergie et en signaux.
"Nous utilisons de préférence des composants standard de haute qualité, non seulement pour des raisons de coûts, mais aussi pour des raisons de disponibilité. Nous avons conclu des contrats de service pour la plupart des installations et nous garantissons ainsi qu'aucun arrêt ne se produira."
Stephan Brokonier, chef d'équipe en construction électrique chez CareFusion | Rowa
Cette collaboration de développement n'était pas la première pour igus et CareFusion | Rowa. Andreas Pauli : "Nous travaillons depuis de nombreuses années avec igus et apprécions aussi bien la précision avec laquelle nos demandes et nos requêtes sont traitées que la flexibilité et la rapidité, par exemple lors de la réalisation de tests." C'est pourquoi nous avons actuellement des projets de développement plus avancés. L'un d'entre eux concerne une nouvelle série de trieuses qui séparent les emballages de médicaments à stocker, les identifient et leur attribuent un emplacement de stockage. Des caméras mobiles sont utilisées à cet effet - et igus dispose du savoir-faire correspondant pour les câbles de données dans les applications de traitement d'images. En matière de technique de bus, CareFusion | Rowa prévoit les prochaines étapes et peut se procurer chez igus les câbles flexibles correspondants, par exemple pour Ethernet et d'autres normes de données. L'un des principaux avantages est que la diversité des qualités de câbles de bus permet de choisir exactement le bon câble pour obtenir exactement celui dont on a besoin.
Un autre sujet d'actualité pour CareFusion | Rowa est actuellement la qualification des installations selon les normes nord-américaines UL/CSA. L'appartenance à CareFusion ouvre des opportunités supplémentaires pour les systèmes Rowa sur le marché américain, qui suit d'autres "règles du jeu" pour l'homologation des types de câbles. Andreas Muckes : "Les normes européennes mettent l'accent sur les matériaux utilisés et l'épaisseur des parois, tandis que les normes UL/CSA adoptent une approche différente et se concentrent sur l'inflammabilité des composants. Cela nécessite de nouveaux tests et une documentation adaptée". Les composants igus utilisés n'entraînent que peu de travail supplémentaire pour cette tâche : ils sont déjà disponibles en tant que solution certifiée UL/CSA.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24