1. Réglage transversal et en hauteur des courroies
Le réglage transversal des courroies est garanti par un écrou à collerette pour vis trapézoïdale en iglidur J qui est insensible à la saleté et sans graisse. Le réglage en hauteur est assuré par des écrous à collerette en iglidur J.
2. Réglage en hauteur de la brosse pour les manchons
Le réglage en hauteur de la brosse pour les manchons est assuré par un écrou à vis trapézoïdale combiné à des douilles en pur polymère drylin R . Cette combinaison a permis d'obtenir une solution très compacte et économique.
Réglage transversal et en hauteur de la rétraction préliminaire
Le réglage en hauteur de la rétraction préliminaire est assuré par une table linéaire à vis drylin SLW-1040 avec dispositif de blocage, indicateur de position et manivelle pour le réglage au format voulu.
Le capteur d'admission et le capteur de sortie sont réglés en hauteur à l'aide d'un rail WS-1040 et d'un chariot avec dispositif de blocage. Un réglage très compact et flexible a pu être obtenu grâce aux patins individuels.
6. Réglage en hauteur du rouleau de renvoi
Le réglage en hauteur du rouleau de renvoi est assuré par une table linéaire à vis drylin SLW-1040 avec renvoi d'angle et accessoires. Le renvoi d'angle rend ce réglage compact facile à utiliser.
7. Ruban d'étiquettes et rouleaux de renvoi
Les paliers métalliques préalablement employés dans les rouleaux de renvoi n'avaient pas un mouvement suffisamment fluide et le rouleau entier s'arrêtait parfois. Les rouleaux sont maintenant constitués de deux roulements à billes en polymères xiros au mouvement fluide et d'un tube en aluminium.
8. Réglage de la porte de protection
Le réglage de la porte de protection est quant à lui assuré par des éléments de la gamme drylin N-27 . Ce guidage extra plat a pu être logé dans un espace extrêmement restreint.