Unité linéaire à entraînement à vis drylin® SLW

Très robuste, plate et résistante à la flexion

Des profilés en aluminium à arbre double très résistants à la déformation et de nombreuses variantes de patins basées sur le système linéaire compact drylin W caractérisent l'unité linéaire à entraînement à vis drylin SLW. Des rails profilés très robustes sont aussi disponibles pour les tables linéaires SLW en plus des rails plats. Cette unité linéaire à entraînement à vis SLW convient tout autant au réglage de formats manuel qu'au déplacement électrique à l'aide d'un moteur.


 
Tous les avantages de la série SLW :

  • Entraînement par vis trapézoïdale et hélicoïdale
  • Profilés à arbre double résistant à la déformation
  • Nombreuses variantes de chariots et de rails
  • Pour déplacements manuels et à moteur

Unité linéaire à entraînement à vis drylin SLW éco

SLW éco

  • Légère et économique grâce aux brides supports d'axes et aux chariots moulés par injection
  • Rail anodisé couleur argent
  • Vis hélicoïdale ou vis trapézoïdale
Achat d'unités linéaires drylin SLW éco
Table linéaire polyvalente drylin SLW à entraînement à vis

SLW : version polyvalente

  • Structure plate
  • Grande résistance à la déformation
  • Structure entièrement supportée
  • Rail anodisé dur
Achat d'unités linéaires drylin SLW
Table linéaire flexible drylin SHTC

SLW-ES : version en inox résistante à la corrosion

  • Matériau des paliers lisses au choix
  • Conformité aux exigences du FDA avec des paliers lisses en iglidur A180
  • Hautes températures avec des paliers lisses en iglidur X jusqu'à +250 °C
Achat d'unités linéaires SLWE-ES en inox
Table linéaire à entraînement à double vis

SLWT : à double vis

  • Chariots à commande séparée
  • Déplacement manuel individuel des chariots
  • Grande flexibilité
Tables linéaires drylin SLWT
Table linéaire à entraînement à vis drylin et système digital de mesure drylin SLWM

SLWM : à système de mesure

  • Avec système digital de mesure
  • Capteur intégré au chariot pour un gain de place
  • Fonctionnement indépendant du secteur 
Tables linéaires drylin SLWM
Axe linéaire à entraînement à vis de la gamme igus drylin SLW

SLW-PT : à vis protégée

  • Rail profilé assurant la protection de la vis
  • Structure plate
  • 3 longueurs de chariot
Achat de tables drylin SLW-PT

Configuration en ligne d'axes linéaires drylin SLW

Configurer une table linéaire à entraînement à vis sur mesure


  • Trouver la bonne unité linéaire à vis SLW et la commander ou demander des renseignements en quelques clics seulement
  • Saisir les paramètres et choisir la suggestion qui convient
  • Mettre le produit dans le panier et commander ou demander des renseignements en ligne
  • Télécharger la nomenclature sous forme de fichier PDF
Recherche de produits pour la technique d’entraînement drylin

Les modules linéaires igus se déplacent à 100% sans graisse

100 % sans graisse

Les modules linéaires igus sont silencieux

Fonctionnement silencieux

Les modules linéaires igus sont résistants à la corrosion

Résistance à la corrosion

Les modules linéaires igus sont parfaits pour les changements de format

Changements de format

Les modules linéaires igus résistent aux températures jusqu'à 150°C

Résistance aux températures jusqu’à +150 °C

Les modules linéaires igus ont un bon rapport qualité-prix

Bon rapport qualité-prix


Tables croisées drylin® SLW

Tables croisées économiques pour les déplacements manuels

  • En version standard ou préchargée
  • Grande précision & très grande rigidité
  • Alignement précis grâce à une fabrication CNC
  • Course maxi de 500 mm maximum (en fonction de la taille)
  • Egalement en version précontrainte
  • Sans graisse, résistance à la corrosion
Tables croisées SLW-XY
Tables croisées avec entraînement à vis pour déplacement manuel

Moteurs pas à pas pour vis drylin E

Moteurs électriques pour axes linéaires SLW


igus propose des moteurs pas à pas puissants pour un entraînement motorisé de la vis de l'unité linéaire. Les moteurs sont disponibles en trois tailles : NEMA11, NEMA17 et NEMA23. La combinaison à une vis dryspin garantit un centrage précis et une longue durée de vie de tout le module linéaire.
 
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis

Accessoires techniques drylin® : commandes

  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique
Accessoires
Accessoires pour modules et axes linéaires drylin

Applications avec des tables linéaires drylin SLW


Tester les avantages des tables linéaires SLW

Les unités linéaires SLW à entraînement à vis sont basées sur deux éléments : le système linéaire modulaire drylin W et les polymères hautes performances dry-tech sans graisse et sans entretien. Grâce au graissage incorporé au matériau, les unités et tables linéaires sont conçues pour un fonctionnement à sec en continu et sont exemptes d’entretien sur toute leur durée de vie. Des unités linéaires prêtes à monter sont préparées pour être expédiées en 2 à 4 jours. Demandez-nous un échantillon gratuit et jugez-en par vous-même.
 
Demandez un échantillon gratuit de SLW