Grand choix de solutions modulaires : guidages linéaires compacts drylin® W
Les nombreuses utilisations possibles des guidages linéaires compacts drylin W s'expliquent par le grand nombre de composants de cette gamme qui peuvent être combinés les uns aux autres. L'utilisateur dispose ainsi de plus de 14 types de rails et de plus de 50 variantes de chariots. Tous les composants répondent au principe de modularité.
Ils sont disponibles dans la boutique en ligne où leur sélection est simple. Les composants drylin W peuvent également être combinés à d'autres produits igus pour former des solutions techniques complexes.
Grande diversité grâce au principe de modularité
Avantages :
14 types de rails, 50 variantes de chariots
100 % sans graisse et sans entretien
Résistance à la corrosion et design hygiénique
Grande résistance à l’usure
Résistance à la saleté, à la poussière et à l'humidité
Les guidages linéaires compacts drylin W se présentent sous forme d'une vaste gamme modulaire avec une incroyable diversité. Jugez-en par vous-même avec notre boîte d'échantillons du guidage linéaire compact drylin W.
Le système d'expertise pour guidages linéaires drylin vous permet de configurer un guidage linéaire adapté à votre application rapidement et simplement en 5 opérations seulement.
Les guidages linéaires compacts drylin® W s'adaptent à la perfection aux exigences individuelles et peuvent ainsi être utilisés pour des applications très variées.
Etiquetage rapide, précis et propre
drylin W dans des étiqueteuses KHS
60.000 bouteilles à l'heure, soit 1.000 à la minute et presque 17 par seconde, telle est la capacité normale d'une ligne de soutirage et de conditionnement de boissons de la société KHS. Les composants des machines qui la composent doivent avant tout être précis, hygiéniques et résistants aux agents chimiques. Parmi ceux-ci, des guidages linéaires drylin W.
Guidage compact sans entretien dans un fauteuil roulant pour fortes charges
Les produits de la société Motion Solutions GmbH, des fauteuils roulants électriques et des systèmes thérapeutiques de réadaptation, doivent assurer la mobilité des personnes qui les utilisent. Les produits eux-mêmes sont d'une grande mobilité, comme le siège actif des fauteuils roulants qui peut être réglé dans plusieurs directions ou encore le fauteuil roulant fortes charges destiné aux personnes d'un poids allant jusqu'à 350 kilogrammes. L'entreprise fait aussi appel à des produits drylin W en raison de leur construction robuste.
Meilleure ergonomie sur le lieu de travail avec drylin W
Ce système à écran tactile mobile a été mis au point pour le contrôle de la qualité dans les usines de l'entreprise. L'écran tactile est monté sur un système à rails drylin W d'une longueur de huit mètres. L'écran peut aussi être réglé en hauteur sur cinquante centimètres.
Utilisation simple d'une scie guidée
Grâce à un rail drylin W sans entretien
L'entreprise de serrurerie Bader de Kißlegg, en Allemagne, a trouvé de nouveaux débouchés grâce à sa scie guidée pour matériaux isolants facile à manier. La production en série de cet outil innovant démarre. La scie fait appel à différents paliers sans entretien de la gamme igus, et notamment à un système linéaire compact drylin W pour le guidage aisé du ruban de la scie.
Autres exemples d'applications avec drylin
L'utilisation de guidages linéaires permet d'augmenter la durée de vie et de réduire les coûts dans les secteurs les plus divers.
L'échange rapide, c'est bien. Un composant intelligent, c'est mieux encore.
Bienvenue dans l'univers de l'industrie 4.0. Avec ce chariot drylin W, vous savez toujours combien de temps les films lisses vont encore tenir. L'échange se fait de la même manière mais cette fois, il se fait au meilleur moment.
Les films lisses en polymères sont économiques, sans graisse, sans entretien et polyvalents. Les différents matériaux ont des propriétés variées qui leur permettent de résister à différentes conditions d'utilisation et influences.
Pour les températures comprises entre -100 et +250 °C (iglidur® X)
Le patin novateur WJ200UMA-01-AL de la gamme drylin® W permet de changer les films lisses sans devoir tout démonter. L'outil fourni permet de remplacer le film lisse en quelques secondes. Gain de temps et économies à la clé.
Nos produits drylin® sont testés dans différentes conditions dans notre laboratoire de tests pour garantir qu'ils fonctionneront aussi de manière fiable dans des conditions difficiles. Nous vous montrons ici ce que nous testons, comment nous le testons et ce que nous faisons des données recueillies lors des tests. igus® teste même votre application.