Test d'usure : nouvelle taille Ds10x3
La technologie dryspin bat les concurrents et les vis trapézoïdales
L'usure est un critère important pour les pièces utilisées dans des applications en mouvement. Les polymères résistants à l'usure comme les polymères hautes performances iglidur que nous utilisons sont la solution pour
minimiser l'usure et
augmenter la durée de ve des pièces . De par leurs propriétés tribologiques et leurs géométries adaptées, les entraînements à vis drylin conviennent parfaitement à tous les domaines d'application qui exigent un
bon coefficient de frottement et une usure aussi faible que possible. Le
plus grand laboratoire de tests du secteur a une superficie de 3.800 m² sur laquelle igus recherche et met au point de nouveaux matériaux et produits tout en procédant à des séries de tests complexes.
La technologie dryspin y est aussi soumise à différentes séries de tests pour vérifier ses propriétés tribologiques afin que l'usure puisse être minimisée et les intervalles d'entretien allongés.
L'évaluation du test d'usure pour la taille 10x3 en inox a montré que notre vis dryspin® Ds10x3 peut avoir jusqu'à 25% d'usure de moins, jusqu'à 25% de durée de vie de plus et des rendements plus élevés que le concurrent et la vis trapézoïdale Tr10x3 .