Changer de langue :
Dans les décortiqueuses centrifuges de l'industrie alimentaire, les poussières abrasives et les épluchures de céréales représentent une charge extrême pour les composants. Dans ces conditions, les guides à recirculation de billes métalliques sensibles doivent donc être régulièrement lubrifiés et entretenus. Afin de réduire les temps d'arrêt, de minimiser les coûts d'exploitation et d'améliorer la technique, les concepteurs du spécialiste du traitement des céréales Streckel & Schrader ont donc eu recours à nos paliers lisses. Ils sont en effet composés de tribo-polymères et, grâce à des lubrifiants solides incorporés, ils sont autolubrifiants et ne nécessitent aucun entretien.
"Du point de vue de la maintenance et des coûts, la nouvelle solution est nettement plus simple et plus économique que les solutions existantes sur le marché".
Tobias Streckel, directeur général de Streckel & Schrader
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24