1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: QTM-3254-015
- Matériau: iglidur® Q
- Forme: Rondelles
- Cotes:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Pour les charges élevées. Résistant à l'usure sur de nombreux arbres
- Pour une très bonne résistance à l'usure, notamment en présence de charges extrêmes
- Pour des facteurs p x v extrêmement élevés
- Bon coefficient de frottement
iglidur® Q | Pour les charges élevées. Résistant à l'usure sur de nombreux arbres
à l’usure. A partir d'une charge radiale de 25 MPa, ils sont même encore meilleurs que les paliers en iglidur® W300 très résistants à l'usure. Des lubrifiants solides spéciaux finement répartis veillent à assurer un fonctionnement à sec sans entretien quelle que soit la charge.
Domaines d'applications types
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Pour une très bonne résistance à l'usure, notamment en présence de charges extrêmes
- Pour des facteurs p x v extrêmement élevés
- Bon coefficient de frottement
- Insensible à la saleté
- Sans graisse et sans entretien
- Gamme standard sur stock
à l’usure. A partir d'une charge radiale de 25 MPa, ils sont même encore meilleurs que les paliers en iglidur® W300 très résistants à l'usure. Des lubrifiants solides spéciaux finement répartis veillent à assurer un fonctionnement à sec sans entretien quelle que soit la charge.
Domaines d'applications types
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir ?
|
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?