iglidur® GLW, rondelle, mm - GLWTM

L’économique pour les grandes séries

iglidur® GLW, rondelle, mm - GLWTM
iglidur® GLW, rondelle, mm - GLWTM drawing
1 sur 2
iglidur® GLW, rondelle, mm - GLWTM
iglidur® GLW, rondelle, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: GLWTM-0713-005
  • Matériau: iglidur® GLW
  • Forme: Thrust washers
  • Cotes:
    • d1 7 mm
    • d2 13 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • L’économique pour les grandes séries
  • Applications soumises à des charges statiques
  • Economique
  • Résistance à la saleté
  • Insensibilité aux oscillations
  • Sans graisse et sans entretien
iglidur® GLW | L'économique pour les grandes séries
 
  • Applications soumises à des charges statiques
  • Economique
  • Résistance à la saleté
  • Insensibilité aux oscillations
  • Sans graisse et sans entretien
Les paliers lisses en iglidur® GLW nous permettent d’offrir à nos clients une alternative à l’iglidur® G pour les grandes séries. Ils présentent des caractéristiques semblables à celles de l’iglidur® G et sont tout particulièrement recommandés pour les charges essentiellement statiques. Ils représentent une alternative très économique pour ces applications où les propriétés dynamiques de l’iglidur® G ne sont pas essentielles.

Domaines d'application typiques

Automobile
Construction de machines
Industrie robotique

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier universel économique est requis pour de grandes séries
  • En présence de charges élevées, surtout statiques
  • Pour les vitesses faibles à moyennes
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique