Rondelle iglidur® Q, mm - QTM

Pour les charges élevées, résistant à l'usure sur de nombreux arbres

Rondelle iglidur® Q, mm - QTM
Rondelle iglidur® Q, mm - QTM drawing
1 sur 2
Rondelle iglidur® Q, mm - QTM
Rondelle iglidur® Q, mm - QTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: QTM-3254-015
  • Matériau: iglidur® Q
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Plus de iglidur® Q produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Pour les charges élevées, ésistant à l'usure sur de nombreux arbres
  • Pour une très bonne résistance à l’abrasion, notamment en présence de charges extrêmes
  • Pour des valeurs p x v extrêmement élevées
  • Bon coefficient de frottement
iglidur® Q | Pour les charges élevées, résistant à l'usure sur de nombreux arbres
 
  • Pour une très bonne résistance à l’abrasion, notamment en présence de charges extrêmes
  • Pour des valeurs p x v extrêmement élevées
  • Bon coefficient de frottement
  • Insensibilité à la saleté
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Les paliers lisses en iglidur® Q ont été mis au point spécialement pour les charges extrêmes. Sous des charges élevées, l'iglidur® Q fait partie des matériaux iglidur® qui présentent de loin la meilleure résistance à l'usure.
présentent une grande résistance. À partir d'une charge radiale de 25 MPa, même les paliers lisses en iglidur® W300, très résistant à l'abrasion, sont surpassés. Des lubrifiants solides spéciaux, répartis de manière extrêmement fine dans le matériau, garantissent un fonctionnement à sec sans entretien, quelle que soit la charge.

Domaines d'application typiques

Technique agricole
Machines de construction
Technique des transports

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour les applications oscillantes
  • Pour une très bonne résistance à l’abrasion, notamment en présence de charges extrêmes
  • Pour des valeurs p x v extrêmement élevées
  • Si le palier doit être insensible à la saleté
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient 
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique