Rondelle iglidur® M250, pouce - M250TI

L'universel robuste offrant un excellent amortissement des vibrations

Rondelle iglidur® M250, pouce - M250TI
Rondelle iglidur® M250, pouce - M250TI drawing
1 sur 2
Rondelle iglidur® M250, pouce - M250TI
Rondelle iglidur® M250, pouce - M250TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: MTI-04
  • Matériau: iglidur® M250
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.09 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Matériau universel robuste
  • Excellent amortissement des vibrations
  • Insensibilité aux charges de bord
  • Très résistant aux chocs
iglidur® M250 | L'universel robuste offrant un excellent amortissement des vibrations
 
  • Plus de 450 cotes disponibles sur stock
  • Excellent amortissement des vibrations
  • Insensibilité aux charges de bord
  • Très résistant aux chocs
  • Parois épaisses selon DIN 1850
  • La saleté peut protéger l’arbre
  • Sans graisse et sans entretien
Les paliers lisses autolubrifiants en iglidur® M250 se distinguent par leur résistance aux chocs, leur amortissement des vibrations et leur résistance à l'usure. Ils réagissent particulièrement bien face à des sollicitations où un amortissement des vibrations par les paliers est exigé, par exemple dans les appareils de sport et les machines d'emballage et de conditionnement. Leur faculté à canaliser la saleté les rend aussi particulièrement adaptés aux machines agricoles et aux outils de jardin.

Domaines d'application type

Technique agricole
Génie mécanique
Meubles / design industriel
Industrie textile

Vous trouverez ici d’autres possibilités d’utilisation :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Lorsque les paliers sont exposés à un fort
    encrassement
  • Pour un excellent amortissement des vibrations
  • Pour les vitesses faibles à moyennes
  • Si un post-usinage mécanique est nécessaire
  • Insensibilité aux charges de bord
  • Très résistant aux chocs
  • Parois épaisses selon DIN 1850
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures