iglidur® A200, rondelle, pouce - A200TI

Conformité aux exigences du FDA pour les faibles vitesses

iglidur® A200, rondelle, pouce - A200TI
iglidur® A200, rondelle, pouce - A200TI drawing
1 sur 2
iglidur® A200, rondelle, pouce - A200TI
iglidur® A200, rondelle, pouce - A200TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ATI-04
  • Matériau: iglidur® A200
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Conformité aux exigences du FDA pour les faibles vitesses
  • Le matériau iglidur® A200 est conforme aux exigences du FDA (Food and Drug Administration)
  • Pour un contact direct avec des produits alimentaires
  • Pour les faibles vitesses
  • Conformité au règlement CE 10/2011
iglidur® A200 | conforme aux exigences du FDA pour les faibles vitesses
 
  • Le matériau iglidur® A200 est conforme aux exigences du FDA (Food and Drug Administration)
  • Pour un contact direct avec des produits alimentaires
  • Pour les faibles vitesses
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Les palier lisse en iglidur® A200 conviennent à une utilisation en contact direct avec des produits alimentaires. Ils constituent donc la solution idéale pour les paliers de machines destinées à l’industrie alimentaire, à la construction d’appareils médicaux, au petit électroménager, etc. Comme il a fallu renoncer à l’ajout de lubrifiants solides au profit de la compatibilité alimentaire, l’alliage thermoplastique de iglidur® A200 est particulièrement adapté à la résistance à l’abrasion. L'iglidur® A200 se distingue aussi par sa bonne canalisation de la saleté et par un mouvement fluide.

Domaines d'application type

Secteur alimentaire

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour un contact direct avec des produits alimentaires
  • Si le niveau sonore en service doit être faible
  • Si la saleté doit être canalisée
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures