Rondelle ressort polysorb iglidur® A500

Pour des températures allant jusqu'à +250°C, conforme aux exigences du FDA, faible poids

Rondelle ressort polysorb iglidur® A500
Rondelle ressort polysorb iglidur® A500 drawing
1 sur 2
Rondelle ressort polysorb iglidur® A500
Rondelle ressort polysorb iglidur® A500 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: A500TEM-05
  • Matériau: iglidur® A500
  • Forme: Rondelles ressorts
  • Cotes:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • iglidur® A500 : matériau hautes températures
  • Compensation du jeu axial et des tolérances de fabrication
  • poids réduit

iglidur® A500 | Une grande endurance aux températures élevées dans le domaine alimentaire
Les paliers lisses en iglidur® A500 sont homologués pour un contact direct avec les produits alimentaires. Ils offrent une excellente résistance aux produits chimiques et conviennent ainsi aux applications les plus difficiles sur les machines du secteur alimentaire. Le matériau iglidur® A500 est un matériau très tendre qui possède pourtant une excellente résistance à la compression, même en présence de températures élevées.

domaines d’application type

industrie des boissons
industrie alimentaire
industrie médicale

Veuillez cliquer ici pour visualiser d'autres exemples d'applications :
Solutions pour des branches

 
Quand utiliser l'iglidur A500 ?
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
  • Si une très grande résistance aux agents chimiques est exigée
  • Si une bonne résistance à l'usure est requise
  • Résistance aux températures comprises entre -100 °C et +250 °C
Quand éviter l'iglidur A500 ?
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient 

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures