Palier cylindrique igutex® TX1, pouce - TX1SI

Le palier fortes charges jusqu'à 200 MPA

Palier cylindrique igutex® TX1, pouce - TX1SI
Palier cylindrique igutex® TX1, pouce - TX1SI drawing
1 sur 2
Palier cylindrique igutex® TX1, pouce - TX1SI
Palier cylindrique igutex® TX1, pouce - TX1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: TX1SI-1214-16
  • Matériau: igutex® TX1
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Enroulé
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
Le palier fortes charges jusqu'à 200 MPA
  • Jusqu’à 200 MPa de charge statique et 140 MPa de charge dynamique
  • Résistance à l’usure et à la déformation
  • Bonne résistance aux produits chimiques
igutex® TX1 | Pour fortes charges jusqu’à 200 MPA
 
  • Jusqu’à 200 MPa de charge statique et 140 MPa de charge dynamique
  • Résistance à l’usure et à la déformation
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Les paliers lisses igutex® TX1 sont synonymes de capacité de charge très élevée pour des charges radiales importantes, associée à une bonne résistance à l'abrasion. La structure spéciale assure d'une part une grande stabilité de forme grâce à l'enroulement de fibres longues, et d'autre part un fonctionnement sans lubrifiant et sans entretien grâce aux lubrifiants solides. Une grande résistance à la saleté et aux produits chimiques vient s’y ajouter.

Domaines d’application type

Technique agricole
Machines de construction
Machines lourdes / construction d'installations

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • En présence de charges statiques très élevées en continu
  • Pour les applications oscillantes soumises à de fortes charges
  • Si une tenue aux températures élevées et aux agents chimiques est exigée en plus d’une résistance aux charges très élevées
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses igutex® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthode de vérification
Montage
Les paliers lisses igutex® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique