iglidur® RW370, palier cylindrique à collerette, mm - RW370FM

Respect de la norme européenne en matière de protection incendie DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, palier cylindrique à collerette, mm - RW370FM
iglidur® RW370, palier cylindrique à collerette, mm - RW370FM drawing
1 sur 2
iglidur® RW370, palier cylindrique à collerette, mm - RW370FM
iglidur® RW370, palier cylindrique à collerette, mm - RW370FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: RW370FM-0608-06
  • Matériau: iglidur® RW370
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Plus de iglidur® RW370 produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Convient aux vitesses très élevées
  • Très bon coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Protection incendie EN45545
iglidur® RW370 | Résistant à l'usure dans les applications ferroviaires
Le premier matériau iglidur® à respecter la norme européenne de protection contre l'incendie pour les véhicules sur rail convient à de nombreuses applications soumises à l’usure dans la technique ferroviaire en raison de ses propriétés très complètes.

Domaines d'application type
Meubles / design industriel
Ingénierie des transports


Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour les applications de technique ferroviaire qui doivent respecter la norme DIN EN 45545
  • Si une grande résistance à l’usure à des charges faibles à moyennes est recherchée
  • Si un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est souhaité
  • Faible absorption d’humidité
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient

Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Procédure de contrôle

Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique