Palier cylindrique à collerette iglidur® ECO A180, mm - ECO-A180FM

L'universel économique

Palier cylindrique à collerette iglidur® ECO A180, mm - ECO-A180FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® ECO A180, mm - ECO-A180FM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® ECO A180, mm - ECO-A180FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® ECO A180, mm - ECO-A180FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ECO-A180FM-0608-06
  • Matériau: iglidur® ECO-A180
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance à la saleté et à la poussière
iglidur® A180 | L'iglidur A180 universel économique
L'iglidur ECO A180 est basé sur un matériau économique et convient donc surtout aux applications sensibles en termes de prix. Ce matériau présente également de bonnes propriétés anti-usure et une faible absorption d'humidité

domaines d’application type

Industrie des boissons
Industrie agroalimentaire
Technologies médicales

Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Solutions pour différentes branches

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si le niveau sonore en service doit être faible
  • Si une faible absorption d’humidité est exigée
Dans quel cas ne pas le choisir

 
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique