iglidur® Z, palier à collerette, mm

La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes

iglidur® Z, palier à collerette, mm
iglidur® Z, palier à collerette, mm drawing
1 sur 2
iglidur® Z, palier à collerette, mm
iglidur® Z, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ZFM-0405-04
  • Matériau: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Articles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes, résistant à l'usure et aux impacts même à charges et températures élevées
  • Grande résistance à l'usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
iglidur® Z | La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes, résistant à l'usure et aux impacts même à charges et températures élevées
 
  • Grande résistance à l'usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Pour les vitesses de glissement élevées
  • En présence de charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Grâce à leur extrême résistance à la compression et à leur élasticité élevée, les paliers iglidur® Z offrent d'excellents résultats avec des arbres tendres, en présence de charges de bord et de chocs. En même temps, les paliers conviennent aux températures allant jusqu'à +250 °C.
 
Domaines d'applications types
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour les températures allant jusqu'à +250°C en service continu et jusqu'à +310°C à courte durée
  • Si une grande résistance à l'usure est requise, notamment en présence de fortes charges radiales
  • Pour les vitesses de glissement élevées
  • Lors d'une charge de bord combinée à une pression de surface élevée
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures