1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: ZFI-0203-03
- Matériau: iglidur® Z
- igus-icon-infoLes produits en iglidur® Z sont soumis à des restrictions d'exportation. Le formulaire correspondant vous sera envoyé après réception de la commande.
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Bonne résistance à l’usure à température ambiante
- Bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
- Bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
- Convient aux vitesses très élevées
- Excellent coefficient de frottement
- Faible absorption d'humidité
- Résistance élevée aux agents chimiques
- Grande résistance aux charges de bord
- Grande résistance aux coups et aux chocs
- Forte résistance à la saleté et à la poussière
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
iglidur® Z | Les durée de vie les plus élevées dans des conditions extrêmes - Résistant à l’usure & ; résistant aux chocs, même avec des charges et des températures élevées
Une résistance à la compression maximale, associée à une élasticité élevée, confère aux roulements en iglidur® Z leurs propriétés remarquables en liaison avec des arbres souples, des charges sur les bords et des chocs. En même temps, les paliers conviennent aux températures allant jusqu’à +250 °C.
Domaines d'application type
Machines de constructionIndustrie du verreAéronautiqueGénie mécaniqueIndustrie textile
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Une résistance à la compression maximale, associée à une élasticité élevée, confère aux roulements en iglidur® Z leurs propriétés remarquables en liaison avec des arbres souples, des charges sur les bords et des chocs. En même temps, les paliers conviennent aux températures allant jusqu’à +250 °C.
Domaines d'application type
Machines de constructionIndustrie du verreAéronautiqueGénie mécaniqueIndustrie textile
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?