Palier cylindrique à collerette iglidur® Q2, pouce - Q2FI

Longue durée de vie sous fortes charges

Palier cylindrique à collerette iglidur® Q2, pouce - Q2FI
Palier cylindrique à collerette iglidur® Q2, pouce - Q2FI drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® Q2, pouce - Q2FI
Palier cylindrique à collerette iglidur® Q2, pouce - Q2FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: Q2FI-0203-03
  • Matériau: iglidur® Q2
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Convient aux températures élevées
  • Grande résistance aux charges de bord
  • Grande résistance aux coups et aux chocs
  • Forte résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
iglidur® Q2 | Longue durée de vie sous fortes charges
Les paliers lisses en iglidur® Q2 ont une capacité de charge élevée et une bonne résistance à l’abrasion en présence de charges élevées. Ils ont aussi un excellent rapport qualité-prix. Des lubrifiants solides réduisent le coefficient de frottement et contribuent à la résistance à l'usure, qui a été nettement améliorée par rapport à celle d'autres paliers lisses iglidur®, notamment pour les applications oscillantes sous fortes charges.

Domaines d'application typiques

Technique agricole
Machines de construction
Construction de machines

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • En présence de charges dynamiques élevées
  • Si impacts, coups et saleté viennent s'ajouter aux charges élevées
  • Pour les applications oscillantes soumises à de fortes charges
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique