Palier cylindrique à collerette iglidur® Q, pouce - QFI

Pour les charges élevées, résistant à l'usure sur de nombreux arbres

Palier cylindrique à collerette iglidur® Q, pouce - QFI
Palier cylindrique à collerette iglidur® Q, pouce - QFI drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® Q, pouce - QFI
Palier cylindrique à collerette iglidur® Q, pouce - QFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: QFI-0203-04
  • Matériau: iglidur® Q
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.032 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Convient aux températures élevées
  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Pour des charges élevées - Résistant à l'usure sur de nombreux arbres
Les paliers lisses iglidur® Q ont été spécialement développés pour les charges extrêmes. Sous des charges élevées, l'iglidur® Q fait partie des matériaux iglidur® qui présentent de loin la meilleure résistance à l'usure.
présentent une grande résistance. À partir d'une charge radiale de 25 MPa, même les paliers lisses en iglidur® W300, très résistant à l'abrasion, sont surpassés. Des lubrifiants solides spéciaux, répartis de manière extrêmement fine dans le matériau, garantissent un fonctionnement à sec sans entretien, quelle que soit la charge.

Domaines d'application typiques

Technique agricole
Machines de construction
Technique des transports

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour les applications oscillantes
  • Pour une très bonne résistance à l’abrasion, notamment en présence de charges extrêmes
  • Pour des valeurs p x v extrêmement élevées
  • Si le palier doit être insensible à la saleté
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des palier lisse iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures