Palier cylindrique à collerette iglidur® L500, mm - L500FM

Pour les vitesses élevées

Palier cylindrique à collerette iglidur® L500, mm - L500FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® L500, mm - L500FM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® L500, mm - L500FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® L500, mm - L500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: L500FM-0304-05
  • Matériau: iglidur® L500
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Plus de iglidur® L500 produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
  • Convient aux vitesses très élevées
  • Très bon coefficient de frottement
  • Très faible absorption d’humidité
  • Bonne résistance à l’usure en immersion
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistance à la saleté et à la poussière
iglidur® L500 | Pour les vitesses de rotation extrêmement élevées
L'iglidur® L500 est un matériau destiné aux vitesses de rotation élevées et aux glissements rapides en présence de faibles charges. En raison de leur faible dilatation thermique et de leur faible absorption d’humidité, ces paliers peuvent être fabriqués avec un très faible jeu de base. Ces derniers sont particulièrement importants pour les ventilateurs, les petits moteurs, les capteurs rapides ou la technique magnétique.

Domaines d'application type

Secteur automobile

Génie mécanique

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour les rotations à des vitesses
    élevées
  • Si une très longue durée de vie est exigée
  • Pour les facteurs p x v élevés conjugués à de faibles charges
  • Pour les températures d’emploi jusqu’à +250 °C (en continu, de courte durée jusqu'à +350 °C maximum)
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique