Palier cylindrique à collerette iglidur® GLW, mm - GLWFM

L’économique pour les grandes séries

Palier cylindrique à collerette iglidur® GLW, mm - GLWFM
Palier cylindrique à collerette iglidur® GLW, mm - GLWFM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® GLW, mm - GLWFM
Palier cylindrique à collerette iglidur® GLW, mm - GLWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: GLWFM-0405-04
  • Matériau: iglidur® GLW
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.8 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Comportement à la buée selon DIN 75201-B
  • L'économique pour les grandes séries
iglidur® GLW | L'économique pour les grandes séries
Les paliers lisses en iglidur® GLW nous permettent d’offrir à nos clients une alternative à l’iglidur® G pour les grandes séries. Ils présentent des caractéristiques semblables à celles de l’iglidur® G et sont tout particulièrement recommandés pour les charges essentiellement statiques. Ils représentent une alternative très économique pour ces applications où les propriétés dynamiques de l’iglidur® G ne sont pas essentielles.

Domaines d'application typiques

Automobile
Construction de machines
Industrie robotique

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier universel économique est requis pour de grandes séries
  • En présence de charges élevées, surtout statiques
  • Pour les vitesses faibles à moyennes
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique