Palier cylindrique à collerette iglidur® F2, mm - F2FM

Conforme ESD, résistant à l'usure et antistatique

Palier cylindrique à collerette iglidur® F2, mm - F2FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® F2, mm - F2FM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® F2, mm - F2FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® F2, mm - F2FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: F2FM-0608-06
  • Matériau: iglidur® F2
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Conducteur
iglidur® F2 | Conforme ESD, résistant à l'usure et antistatique
iglidur® F2 contribue à éviter les décharges électrostatiques. Une bonne résistance aux agents et aux températures élevées, une utilisation possible en milieu humide en raison d’une faible absorption d’humidité ainsi qu’une bonne usure universelle le rendent utilisables pour de nombreux usages.Domaines d'application type

Génie mécanique
Industrie robotique

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si le palier doit être conducteur et assurer la dérive électrostatique
  • Si un palier universel est requis pour une vaste gamme d’usages
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures