Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série E4.32AG - Chaîne, ouverture des deux côtés, entretoise tous les maillons
1. Déroulement droit grâce au principe maillon intérieur/maillon extérieur
2. Déplacement silencieux grâce au frein intégré aux butées radiales
3. Très grande rigidité, résistance élevée aux forces transversales grâce au système de retenue
4. 15% de résistance à la traction en plus (par rapport à la meilleure série E4 ancienne), meilleure longueur autoportante grâce aux butées améliorées et aux butées radiales verticales
5. Nouvelle entretoise ouvrable 385.X disponible pour un montage/ démontage plus rapides. Q
6. Nouveau système modulaire de divisions internes pour une durée de vie jusqu´à 4 fois plus longue de vos câbles
7. Version NC "sans précontrainte" réalisée sans post-usinage par simple retournement du maillon extérieur
8. Entretoises de la chaîne porte-câbles amovibles des deux côtés
9. Couvercle de la gaine porte-câbles pivotant et amovible
10 Entretoises en plastique larges ménageant les câbles
11. Surfaces de glissement optimisées pour une longue durée de vie
12. Contours extérieurs lisses, la saleté adhère moins
13. Intégration possible du serre-câbles à l´élément de fixation
Largeurs intérieures disponibles Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure disponibles R : 63 à 300 mm
Pas : 56 mm / maillon = 18 maillons / m (1008 mm)