Ecrou à jeu réduit

Notre écrou à jeu réduit est une solution efficace pour réduire le jeu axial non voulu. Outre le choix du bon matériau, un mécanisme de précontrainte s’est avéré très efficace. Quatre variantes précontraintes d’écrous à jeu réduit sont disponibles pour nos vis hélicoïdales, hélicoïdaleset trapézoïdales: zéro backlash, à faible jeu, préchargées et avec écrous AB.  Ces variantes garantissent des performances précises et stables même dans des conditions difficiles.

Pour les applications avec de fortes charges, des températures extrêmes ou dans des milieux très sales, nous recommandons l’utilisation d’un écrou standard. Dans ces cas, les mécanismes de précharge peuvent perdre leur effet, ce qui a un impact négatif sur les performances. C’est la raison pour laquelle les charges axiales statiques maximales sont indiquées séparément pour chaque type d’écrou afin de garantir qu’elle convient de manière optimale à votre application. Acheter ici écrou à jeu réduit pour une précision et une stabilité maximales de votre application. En plus des variantes à jeu réduit, nous proposons comme variantes standard des écrous à collerette, des écrous cylindriques et des formes spéciales .

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique