Vis filetées

La vis dryspin en inox ou en aluminium anodisé séduit par une grande efficacité, un fonctionnement régulier et une longue durée de vie. Il a un très faible niveau sonore grâce à des angles de flancs optimisés et à des flancs arrondis des dents. La tolérance du diamètre extérieur de -0,1 mm garantit une précision maximale. Combiné à des polymères hautes performances iglidur au glissement optimisé, il permet un fonctionnement sans graisse et sans entretien, insensible à la saleté, à l’eau, aux agents chimiques ou aux chocs. Elle est disponible avec des pas de 1 à 10 mm et des diamètres de filet de 4 à 20 mm.

Pour les pas plus élevés, nous recommandons notre puissante vis hélicoïdaledryspin ou notre vis trapézoïdale. Vous pouvez commander votre vis filetée à l’aide de notre configurateur de vis en plus de la commander dans la boutique en ligne. Vous trouverez donc rapidement la bonne vis dryspin et pourrez en usiner chaque extrémité en fonction de vos besoins. 

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique