Changer de langue :

Les couronnes d'orientation iglidur® PRT offrent des solutions sans lubrification et sans entretien pour des mouvements fluides dans l'industrie du meuble.
Les couronnes d'orientation ont été spécialement conçues pour permettre une rotation silencieuse, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans les meubles.
Au lieu de rouleaux ou de billes métalliques, les couronnes d'orientation iglidur® PRT utilisent des éléments de glissement optimisés sur le plan tribologique qui, combinés à des bagues en aluminium anodisé léger , en acier inoxydable, en matière plastique pleine ou à une combinaison bois-plastique nouvellement développée , offrent une solution durable et sans entretien.

PRT-06-100 : jusqu'à 85 % moins cher que le PRT-04.
La nouvelle couronne d'orientation PRT est particulièrement légère et plate, et moins chère que le reste de notre gamme PRT. Avec seulement 8 mm, il est en outre deux fois moins haut que le palier de couronne d'orientation de la série PRT-04.

La série PRT-02 se caractérise par son faible poids et son faible coût.
La gamme de produits PRT-02-30-WPC, se compose d'une combinaison bois-plastique avec 50 % de bois et 50 % de plastique. Nous proposons ainsi pour la première fois une combinaison de matériaux composée à 50 % de matières premières renouvelables et ne nécessitant aucun lubrifiant.

Fini l'enchevêtrement de câbles au poste de travail
Une gestion ordonnée des câbles est indispensable aux bureaux mobiles. Le design sobre et minimaliste de la chaîne porte-câbles OCO pour bureaux s'intègre discrètement dans chaque bureau et assure un aspect calme et ordonné.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24