Changer de langue :
#modular
Une gestion organisée des câbles est un must pour les bureaux réglables en hauteur. Avec la nouvelle OCO.32.37.0, cela devient très facile. Avec son design sobre mais élégant, elle s'intègre discrètement dans chaque bureau.
Lorsqu'elle est étirée, elle est fermée d'un côté, ce qui permet un aménagement visuellement calme. De plus, la chaîne de bureau peut être allongée ou raccourcie de manière rapide et flexible en quelques gestes. La construction d'une seule pièce avec un raccord broche/perçage dissimulé assure en outre un aspect harmonieux.
Notre Office Chain OCO a été récompensé par le German Design Award ! Avec l'OCO, vous cachez l'inutile et montrez votre amour de l'ordre, car une gestion ordonnée des câbles est indispensable pour les bureaux mobiles au bureau.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24