En 2018, Thomas Hollenstein et le constructeur Lukas Bosshart ont eu la vision de mettre sur le marché un système d'épandage de lisier simple, convivial et à faible usure, qui soit conforme à la nouvelle législation. En Suisse, le lisier et les produits de méthanisation liquides devront être épandus à l'aide de techniques d'épandage à faibles émissions à partir de 2024. Dans toute l'Europe, ces règles s'appliqueront à partir de 2030. Les méthodes appropriées sont l'épandage en bande avec des épandeurs à tuyaux traînants ou à sabots traînants, le semoir à fentes ouvertes ou fermées ainsi que l'épandage avec des épandeurs larges dans les grandes cultures, à condition que les engrais de ferme liquides épandus soient incorporés dans le sol en l'espace de quelques heures. "Nous avions déjà un épandeur de lisier dans notre gamme, mais il était comparable à 99 pour cent à celui de nos concurrents. Nous voulions quelque chose de complètement nouveau, rien de ce qui existait déjà, et nous avons donc commencé à dessiner, à construire, à fabriquer des prototypes, jusqu'à ce que nous puissions finalement présenter notre Schleppfix trois ans plus tard", explique Hollenstein. La principale différence avec les systèmes traditionnels est que le Schleppfix n'a pas de tête de distribution avec des éléments rotatifs et n'a pas de tuyaux d'écoulement. Le nouvel épandeur de lisier est disponible en six largeurs de travail différentes, de 2,5 à 15 mètres. Selon la largeur de travail, une à cinq caisses de distribution sont utilisées. Le débit d'épandage maximal est de 7.000 l/min. "Un autre grand avantage réside dans la capacité d'épandage élevée, également obtenue avec un compresseur à vide, sans tuyaux d'évacuation qui se bouchent en permanence", poursuit Hollenstein, qui a fondé Swisstec SA spécialement pour l'épandeur de lisier Schleppfix.