Changer de langue :

Les vitesses de rotation élevées entraînent des forces centrifuges importantes des billes dans le roulement. Les billes sont ainsi accélérées vers l'extérieur. Le matériau de la cage doit avoir une certaine résistance, sinon les poches de la cage s'élargissent et les billes ont plus de jeu ou de liberté de mouvement. Le fait que les billes ne puissent plus se maintenir correctement en position entraîne une usure plus importante et, par conséquent, une défaillance plus précoce du roulement. Outre les matériaux de renforcement qui augmentent la résistance du matériau de la cage, un frottement de glissement se produit entre les billes et la cage. Les lubrifiants solides améliorent le comportement de glissement. Pour ces raisons, nous avons recours aux matériaux iglidur pour un matériau de cage . Ceux-ci contiennent des additifs améliorés pour améliorer la résistance et les propriétés de glissement (voir preuve).
Des billes en acier inoxydable ont été utilisées pour les essais.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24