Câble VGA confectionné

Le câble VGA igus a été conçu pour les sollicitations très élevées . La gaine extérieure en TPE robuste garantit longue durée de vie et résistance même dans les conditions les plus difficiles. Le câble est résistant à l’hydrolyse et aux microbes, sans silicone et résistant aux UV. Elle offre une excellente résistance aux huiles en vertu de la norme DIN EN 60811-404 et une résistance aux huiles biologiques en vertu de VDMA 24568, testée avec de l’huile Plantocut 8 S-MB de DEA. Garanti jusqu’à 4 ans , ce câble fournit des résultats fiables et constants pour les applications industrielles.

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique