Câbles capteurs confectionnés en CF98-CF. INI

Le câble CF98-CF. Les câbles capteurs INI (câbles capteurs) ont été mis au point pour les applications industrielles exigeantes et pour les chaînes porte-câbles. Ils conviennent à la perfection aux capteurs mesurant des grandeurs physiques telles que la vitesse, l’écart ou la température ainsi qu’aux actionneurs qui convertissent les signaux électriques en mouvement mécanique, pression ou force.

Avec leur construction spéciale, les CF98-CF. Les câbles INI igus ont été conçus pour de tout petits rayons de courbure à partir de 4xd et ont été testés pour leur résistance maximale dans les chaînes porte-câbles. La gaine extérieure en TPE résistante protège les réfrigérants, les huiles, les rayons UV et les infestations microbiennes. Grâce à leur absence de produits halogènes, de PVC et de silicone, ils répondent aux normes écologiques et techniques les plus strictes.

Avantages :

  • Tout petits rayons de courbure : à partir de 4xd
  • Résistance aux huiles, aux réfrigérants, aux microbes et aux rayons UV
  • Gaine en TPE : robuste, sans produits halogènes, sans silicone, sans PVC
  • Homologations internationales : UL, CSA, CE Desina
  • Testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles
Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique