Répartiteurs pour actionneurs et capteurs confectionnés

Des répartiteurs capteurs et actionneurs assurent une connexion fiable entre les capteurs, les actionneurs et les unités de commande. Leur gaine extérieure en TPE est robuste et les rend idéals pour les milieux exigeants. Les distributeurs sont résistants aux huiles, aux réfrigérants et aux UV, flexibles à basse température et résistants à l’hydrolyse et aux microbes. Respectueux de l’environnement grâce à l’absence de PVC, de produits halogènes et de silicone et rapide à installer grâce à la technologie CFRIP®.

Disponibles avec un nombre de pôles en différents nombres, ils offrent une adaptation optimale à des applications spécifiques. Des sections de câble sur mesure garantissent une grande flexibilité dans différents domaines d’utilisation.

Caractéristiques :

  • Robuste & respectueux de l’environnement (sans PVC ni produits halogènes)
  • Résistance aux huiles, aux réfrigérants, aux rayons UV
  • Flexibilité pour les applications aux couleurs différentes
  • CFRIP® pour une installation rapide
Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique