Câble servoconducteur chainflex® CF27.D

CF27.07.04.D product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR résistant aux huiles, extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre tressé très résistant à la flexion 3. Surmoulé par extrusion 4. Blindage de cuivre toronné en paires extrêmement résistant à la flexion 5. Conducteurs d'alimentation toronnés avec éléments de contrôle autour d'un noyau très résistant à la traction 6. Conducteur spécial très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCF27.07.04.D video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CF27.07.04.D product image
1. Mélange à base de PUR résistant aux huiles, extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre tressé très résistant à la flexion 3. Surmoulé par extrusion 4. Blindage de cuivre toronné en paires extrêmement résistant à la flexion 5. Conducteurs d'alimentation toronnés avec éléments de contrôle autour d'un noyau très résistant à la traction 6. Conducteur spécial très résistant à la flexion
CF27.07.04.D video
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en PUR
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Résistant aux entailles
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF27.07.04.D
(4G0,75)C