Guidage linéaire compact drylin® W

Les guidages linéaires compacts drylin® W se présentent sous forme d'une vaste gamme modulaire avec le plus grand nombre de modèles de la gamme drylin®. Cette série regroupe les avantages de conception d'autres gammes drylin®, ce qui lui confère un montage très aisé conjugué à une utilisation maximale de l'espace disponible. Les rails existent en plus de 25 variantes pour une latitude maximale de conception du système.
Les applications où les forces de déplacement sont très faibles peuvent faire appel aux paliers hybrides à roulettes drylin® avec des roulettes simples ou doubles insérées dans les patins. Ces paliers ne peuvent pas sortir du rail et les éléments de glissement absorbent sans risque les forces transversales et les forces dues à une mauvaise manipulation.

Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures