Rail double WSB drylin® W, anguleux, convexe

WSB-06-30-RX175Q product image
igus-icon-lupe
WSB-06-30-RX175Q technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WSB-06-30-RX175Q product image
WSB-06-30-RX175Q technical drawing
  • Version : Rail double courbé
  • Matériau : Aluminium, anodisé clair
  • Profilé de rail : Angulaire
  • Convexe
igus-icon-lieferzeit-dotWSB-06-30-RX175Q
175
06-30

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures