igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau : zamac
- Matériau élément de glissement : iglidur® J200
- Sans graisse et sans entretien
- Longévité
- Compatibilité salles blanches
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200UM-01-06
06
aucun
0
Découvrez le patin drylin® W WJ200UM-01, un produit haute qualité en zamac. Doté d'un élément de glissement en iglidur® J200, il possède d'excellentes propriétés de glissement et une grande longévité. Idéales pour les applications exigeant un fonctionnement fiable. Faites confiance à la qualité et à l'innovation de drylin® pour optimiser vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24