Ecrou à collerette à méplat pour vis drylin®, filet trapézoïdal, JFLM

JFLM-252525TR10X3 product image
igus-icon-lupe
JFLM-252525TR10X3 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
JFLM-252525TR10X3 product image
JFLM-252525TR10X3 technical drawing
  • Material: iglide® J
  • Thread direction: Left-hand thread
  • Thread type: Trapezoidal threads
  • Design: Standard
  • Cylindrical lead screw nut with flange
  • With spanner flat
igus-icon-lieferzeitJFLM-252525TR10X3
25
25
0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures