- Matériau du boîtier : igumid G
- Matériau de la calotte : iglidur W300/J/J4/J4V/R/EK
- Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240
- Robuste
- Léger
- Biellette avec calotte tournée à 90° disponible sur demande
Changer de langue :
igubal EGZM – biellette avec calotte polyvalente et robuste pour applications exigeantes
Les biellettes avec calotte igubal EGZM fabriquées par moulage par injection sont des éléments de raccordement qui permettent d'éviter les effets de pression par les arêtes et de compenser les erreurs d'alignement. Ils sont constitués du polymère igumid G hautement résistant aux chocs et offrent une résistance à l’usure et une bonne résistance dans des conditions extrêmes.
Le matériau de la calotte à clipser est au choix iglidur W300, J, J4, J4V, R ou inox. Les matières iglidur et le boîtier contiennent des lubrifiants solides intégrés qui remplacent la lubrification externe. Résultat : une biellette avec calotte sans entretien, avec des avantages écologiques et économiques. La résistance à la température dépend du matériau de calotte choisi, le matériau du boîtier, l'igumid G, couvrant des températures allant de -40 à +120°C et supportant des températures allant jusqu'à +180°C pendant une courte durée.
Plus d'informations sur nos calottes sphériques :
iglidur W300 (standard): -40°C à +90°C, courte durée +180°C
iglidur J: -50°C à +90°C, courte durée +120°C
iglidur J4: -50°C à +90°C, courte durée +120°C
iglidur J4V: -50°C à +90°C, courte durée +120°C
iglidur R: -50°C à +90°C, courte durée +110°C
iglidur EK

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24