- Matériau : iglidur® J
- Sens du filet : à droite
- Type de filet : dryspin® : rendement maximal
- Version : précontraint
- Ecrou à collerette
Changer de langue :
Qu'est-ce que le jeu axial et comment
l'éviter ?
Le jeu axial peut être décrit comme le mouvement
perdu ou "passage à vide" de la vis en raison de l'écart entre la
vis filetée et l'écrou. On parle souvent de jeu à ce sujet, mais le terme
technique correct est jeu axial.
Écrou à précontrainte (PL)
L'écrou PL offre peu de jeu axial et une
précision extrême de positionnement. Il est une alternative économique à l'écrou
zéro backlash et convient parfaitement aux petites avances. Il repose sur
le principe éprouvé de précontrainte présent dans nos axes linéaires SHT-PL.
domaines d’application type : les imprimantes 3D, le secteur médical par
exemple pour les pipetages et aussi les modifications avec une précision de
positionnement élevée.
► Pour des diamètres de filet de 6,35 à 10 mm
► Pour des pas de 1 mm à 12 mm DS10x12
► Filet à droite et filet à gauche
possibles
► Matière : iglidur® J
Information importante :
Dans les applications avec de fortes charges,
des températures élevées ou des milieux très sales, il convient d'utiliser un
écrou standard. La raison en est que les trois principes sont sans effet sous
des charges trop élevées. C'est donc pour cette raison que les charges axiales
statiques maximales sont indiquées séparément pour chaque variante
d'écrou.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24