Roulement à billes xiros® en xirodur® S180, produit universel de couleur noire, billes en inox

BB-604-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-604-S180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-604-S180-10-ES product image
BB-604-S180-10-ES technical drawing
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® S180
  • Matériau de la cage : PA (polyamide)
  • Matériau de la bille : inox


Aussi disponible avec des billes en verre

igus-icon-lieferzeitBB-604-S180-10-ES
12
4
4
604

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique