igus-icon-lupe
- patin en aluminium
- Sans graisse et sans entretien
- Élément de glissement en iglidur J200
- Longévité
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200UM-01-20-AL-LL
01-20
Découvrez le patin drylin W WJ200UM-01-AL-LL, un produit en aluminium de grande qualité. Doté d'un élément de glissement en iglidur J200, il offre d'excellentes propriétés de glissement et une grande longévité. Idéales pour les applications exigeant de bonnes performances. Faites confiance à la qualité et à l’innovation de drylin pour optimiser vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24