Serrage robuste drylin® WW-HKx

WW-10-40-10-HKX product image
igus-icon-lupe
WW-10-40-10-HKX product image
igus-icon-lupe
WW-10-40-10-HKX product image
igus-icon-lupe
WW-10-40-10-HKX technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Serrage robuste drylin® WW-HKx
Serrage robuste drylin® WW-HKx
Serrage robuste drylin® WW-HKx
Serrage robuste drylin® WW-HKx
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Linear carriage with integrated manual clamp
  • Fast clamping with holding strength up to 30N
  • Secure handling and quiet clamping
  • Tough, easy-grip manual clamp
  • All metallic parts completely resuable 
igus-icon-lieferzeitWW-10-40-10-HKX
10-40
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures